Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
laufen/products/b8b6622a-f553-44e1-b45e-2bd51780b3d3
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
Në dispozicion në SHBA
LAUFEN
Ndjek
PRO X Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
Washbasin 55cm, COMPACT, undersurface ground
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
H817862
Familja e produkteve
Washbasins
Grupi i produkteve
PRO X
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-07-02
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
160
Gjerësia (mm)
380
Thellësia (mm)
550
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8178620001041
Certifikimet e produkteve
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Përshkrimet teknike
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8178620001041
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Poloni
Weight Net (kg)
13.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Produkte të ngjashme
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Shkarko
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Shkarko
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Shkarko
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Shkarko
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Shkarko