Kartell • LAUFEN Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

Kartell • LAUFEN Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim
Specifikim
  • Compatible with: H891332 Wall-hung WC with Silent flush/'Rimless' H891333 WC seat and cover, removable, with lowering system, with round seat shape
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH821331
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)350
  • Gjerësia (mm)545
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëZvicër
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures