LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH823081
  • Familja e produkteveLUA
  • Grupi i produkteveFS WC Combi
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)420
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)520
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets