Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
laufen/products/3b41c5ba-fc09-44d8-b017-34894961d657
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Në dispozicion në SHBA
LAUFEN
Ndjek
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
H824861
Familja e produkteve
Toilets
Grupi i produkteve
PRO X
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-06-30
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
430
Gjerësia (mm)
360
Thellësia (mm)
680
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8248610000001
Certifikimet e produkteve
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Përshkrimet teknike
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8248610000001
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Portugali
Weight Net (kg)
38
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 Përshkrim
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Produkte të ngjashme
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Shkarko
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Shkarko
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Shkarko
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Shkarko
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Shkarko