Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Oturak
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Në dispozicion në SHBA
LAUFEN
Ndjek
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
H841144
Familja e produkteve
Urinals
Grupi i produkteve
VILA 2.0
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-06-30
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
495
Gjerësia (mm)
280
Thellësia (mm)
335
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Certifikimet e produkteve
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Përshkrimet teknike
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Projektuar në
Zvicër
Prodhuar në
Republika Çeke
Weight Net (kg)
11.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Oturak
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 Përshkrim
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Commercial Urinals
OmniClass Number
23-31 21 00
OmniClass Title
Urinals
Produkte të ngjashme
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Shkarko
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Shkarko
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Shkarko
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Shkarko
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Shkarko