VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH841148
    • Familja e produkteveUrinals
    • Grupi i produkteveVILA 2.0
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)495
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)335
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëRepublika Çeke
    • Weight Net (kg)11.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit