RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Ceramic urinal divider
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH847601
  • Familja e produkteveUrinals
  • Grupi i produkteveRION
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)660
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)11.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
  • OmniClass Number23-31 25 11 15
  • OmniClass TitleUrinal Partitions