BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH851049
  • Familja e produkteveSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Grupi i produkteveBERNINA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)450
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)425
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)18.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks