INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
Specifikim
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH900111
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)213
  • Thellësia (mm)6
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationAktuatori
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-27 33 00
  • OmniClass TitleValve Actuators