Pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm
LAUFEN

Pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm

Wall-mounted spout for bath, projection 175 mm
Specifikim
  • Projection 175 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHF901771100000
  • Familja e produktevePure
  • Grupi i produkteveFaucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-03-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëZvicër
  • Weight Net (kg)0.98
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets