Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
laufen/products/983dd314-9ae2-4af4-9d39-a1c9357611a3
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Rubinet & Miksera
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
E padisponueshme në SHBA
LAUFEN
Ndjek
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
HF905434100000
Familja e produkteve
Twinplus
Grupi i produkteve
Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-03-01
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905434100000
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Zvicër
Weight Net (kg)
2.05
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Përshkrim
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Lihtenshtajn
Zvicër
Produkte të ngjashme
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Shkarko
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Shkarko
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Shkarko
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Shkarko
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
Shkarko