Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
laufen/products/f21da3f6-c9b5-488d-9c0c-fcf877c66b10
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
E padisponueshme në SHBA
LAUFEN
Ndjek
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, with pop-up waste
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
HF980303100000
Familja e produkteve
Twin
Grupi i produkteve
Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-03-01
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980303100000
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Zvicër
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Përshkrim
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Lihtenshtajn
Zvicër
Produkte të ngjashme
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Shkarko
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Shkarko
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Shkarko
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Shkarko
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Shkarko