LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Specifikim
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH210181
  • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
  • Grupi i produkteveShower trays
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)28
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases