LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
LAUFEN

LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material

Back-to-wall bathtub
Specifikim
  • Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH220087
  • Familja e produkteveLUA
  • Grupi i produkteveBathtubs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)540
  • Gjerësia (mm)850
  • Thellësia (mm)1700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast marble
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs