MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
    LAUFEN

    MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0

    Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
    Specifikim
    • Compatible with:H891112|H891113|H891115
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH821110
    • Familja e produkteveToilets
    • Grupi i produkteveMEDA
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)355
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëRepublika Çeke
    • Weight Net (kg)22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets