KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Specifikim
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH823332
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveKARTELL• LAUFEN
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)370
  • Gjerësia (mm)430
  • Thellësia (mm)560
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets