LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Specifikim
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH825087
  • Familja e produkteveToilets
  • Grupi i produkteveLUA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)405
  • Gjerësia (mm)358
  • Thellësia (mm)635
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets