LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH841192
  • Familja e produkteveLEMA
  • Grupi i produkteveUrinal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)730
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëSwitzerland
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals