LUA WC seat and cover, removable
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable

WC seat and cover, removable, Chrom hinges
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH891082
  • Familja e produkteveLUA
  • Grupi i produkteveSeat & Cover
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)45
  • Gjerësia (mm)365
  • Thellësia (mm)445
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats