INEOLINK WC element handicapped
LAUFEN

INEOLINK WC element handicapped

PreWall WC element IINEOLINK handicapped
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH9201170000001
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1120
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)135
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)14.26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010145
  • Emri ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING