310-50 Standard

310-50 Standard

Lawler’s 310® thermostatic mixing valve (Type T) meets your specification for a small (1/2″ NPT) under-the-counter master controller for individual or multiple fixtures at point-of-use. The Model 310® contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to temperature and pressure variations in hot and cold water lines. The stainless steel piston and liner precisely proportion water flow to maintain a constant outlet temperature and to guard against unexpected hot or cold water spikes. For higher capacity needs, the Model 310® is available with a 3/4″ NPT outlet. Model 310® precisely controls outlet temperatures to within ±3o with flow rates of .5 to 7 GPM or .5 to 12 GPM at 45 psi (based on your choice of outlet piping size). The Model 310® can be installed with or without cabinet.
Specifikime teknike
  • Referencë unike310-50-standard
  • Familja e produktevePoint of use
  • Grupi i produkteve310-50 Standard
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-20
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit