911EF Piped Thermometer Cabinet

911EF Piped Thermometer Cabinet

911E/F Emergency Shower/Eyewash Valves are specifically engineered to provide tempered water to emergency eyewashes. Tempered water promotes safe and effective usage of an eyewash in an emergency situation. Lawler’s 911E/F Valve contains a by-pass in order to provide cold water in the event of a thermostatic failure. Key Design Features: Patented thermostatic elements Positive hot water shut-off Integral cold water bypass The GPM range of 2 to 7 gpm @ 30 psi is sufficient for a single eyewash, and meets ANSI Z358.1-2014 voluntary standards. The 911E/F valve can be installed into existing emergency eyewash application and is easily tested and repaired. The 911E/F is available with a thermometer, cabinet assemblies, and a choice of rough bronze or white chrome finish. When safety and reliability are required, specify the Lawler 911 Series.
Specifikime teknike
  • Referencë unike911eF-piped-thermometer-cabinet
  • Familja e produkteveEmergency
  • Grupi i produkteve911EF Piped Thermometer Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-21
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit