KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed

    KÁRMÁN Individual sunbed

    Kármán individual sun loungers. Aluminium frame. Hand-woven olefin rope, beige and graphite colours to choose. Upholstered with Saint Tropez style olefin in Dove colour. This fabric being solution dyed, waterproof and stain repellent also incorporates fantastic performance in the mass with UV protection for fading, staining, mildew and water repellency. Easy to clean. Reclining backrest.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekarman-individual-sunbed
    • Familja e produkteveKármán
    • Grupi i produkteveSunbed
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)38
    • Gjerësia (mm)190
    • Thellësia (mm)82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)26
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofa beds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating