KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater

    KÁRMÁN Sofa 4 seater

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikekarman-sofa-4-seater
    • Familja e produkteveKármán
    • Grupi i produkteveSofa
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)72
    • Gjerësia (mm)265
    • Thellësia (mm)83
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)41
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating