NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool

    NADIA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in a genuine colour combination.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikenadia-stool
    • Familja e produkteveNadia
    • Grupi i produkteveStool
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)112
    • Gjerësia (mm)56
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs