NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikenao-chair
    • Familja e produkteveNao
    • Grupi i produkteveChair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)74
    • Gjerësia (mm)63
    • Thellësia (mm)52.5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorTeak
    • Projektuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)13
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 PërshkrimStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs