Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Jashtë
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Në dispozicion në SHBA
LdK Living Outdoors
Ndjek
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
thalassia-solar-60-lamp
Familja e produkteve
Thalassia
Grupi i produkteve
Solar Lamp
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-11-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
50
Gjerësia (mm)
60
Thellësia (mm)
60
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Përshkrimet teknike
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Alumin
Materiali dytësor
Rope
Projektuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Jashtë
IFC classification
Llambë
Kodi ETIM
EG000055
Emri ETIM
Renewable energy
Uniclass 2015 Code
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Përshkrim
Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Lamps
OmniClass Number
23-35 45 15
OmniClass Title
Lamps
Produkte të ngjashme
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Shkarko
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Shkarko
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Shkarko
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Shkarko
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Shkarko
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Shkarko