Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
ldk-living/products/4ea82a09-203a-4270-a3e0-988e5a97c88a
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Jashtë
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Në dispozicion në SHBA
LdK Living Outdoors
Ndjek
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
thalassia-solar-90-lamp
Familja e produkteve
Thalassia
Grupi i produkteve
Solar Lamp
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-11-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
90
Gjerësia (mm)
60
Thellësia (mm)
60
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Përshkrimet teknike
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_90.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Alumin
Materiali dytësor
Rope
Projektuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Jashtë
IFC classification
Llambë
Kodi ETIM
EG000055
Emri ETIM
Renewable energy
Uniclass 2015 Code
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Përshkrim
Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Lamps
OmniClass Number
23-35 45 15
OmniClass Title
Lamps
Produkte të ngjashme
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Shkarko
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Shkarko
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Shkarko
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Shkarko
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Shkarko
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Shkarko