ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikezaha-individual-lounger
    • Familja e produkteveZaha
    • Grupi i produkteveIndividual Lounger
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)37
    • Gjerësia (mm)92
    • Thellësia (mm)210
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating