ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair

    ZAHA Lounge chair

    4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikezaha-lounge-chair
    • Familja e produkteveZaha
    • Grupi i produkteveLounge Chair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)77
    • Gjerësia (mm)99
    • Thellësia (mm)79
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)31
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating