Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Surface IP44 Gen 2


    LINEAR SURFACE IP44
    Ndriçues të fortë IP44 me emetim të drejtpërdrejtë të dritës dhe drejtues të integruar për aplikime në sipërfaqe, deri në 137 lm/W.

    Veçoritë e produktit
    • Ndriçues të montuar në sipërfaqe me emetim të drejtpërdrejtë të dritës.

    Lloji i mbrojtjes
    • IP44.

    Rezistenca ndaj ndikimit
    • IK08.
    • E disponueshme në 3 gjatësi të ndryshme: 600 mm, 1200 mm dhe 1500 mm.

    Efikasitet i lartë ndriçues
    • deri në 137 lm/W.
    • Kablloja përmes instalimeve elektrike tashmë e instaluar.

    Jetëgjatësia (L80/B10)
    • 70,000 orë (në 25 °C).
    • Strehimi prej çeliku i lyer me ngjyrë të bardhë (si RAL: 9003).

    Materiali shpërndarës
    • Polikarbonat i qëndrueshëm ndaj UV.
    • Kapakët fundorë (të bërë nga polikarbonat) të vidhosura në strehë.

    Përfitimet e produktit
    • Mirëmbajtje e ulët dhe kosto e ulët operative.
    • Mbrojtje kundër rënies së kapakut, vjedhjes dhe vandalizmit falë vidhave të sigurisë.
    • Hyrja e kabllove në pjesën e pasme të ndriçuesit dhe në çdo kapakë fundore për lidhje të lehtë elektrike.
    • Instalim i lehtë dhe i shpejtë.
    • Dritë dridhje e ulët falë pajisjes speciale të kontrollit elektronik.
    • 5 vjet garanci.

    Fushat e aplikimit
    • Zëvendësim efikas për ndriçuesit tradicionalë T8 dhe T5.
    • Ndërtesat publike.
    • Ndriçimi i përgjithshëm.
    • Bibliotekat, shkollat.

    Pajisjet / Aksesorët
    • E pajisur me kabllo dhe lidhës.
    • Përfshihen lehtësimet e tendosjes së kabllove pa mjete.

    LINEAR SURFACE IP44 DALI
    Ndriçues të fortë IP44 me emetim të drejtpërdrejtë të dritës, drejtues i integruar DALI, deri në 137 lm/W.

    Veçoritë e produktit
    • Ndriçues të montuar në sipërfaqe me emetim të drejtpërdrejtë të dritës.

    Lloji i mbrojtjes
    • IP44.

    Rezistenca ndaj ndikimit
    • IK08.
    • E disponueshme në 3 gjatësi të ndryshme: 600 mm, 1200 mm dhe 1500 mm.

    Efikasitet i lartë ndriçues
    • deri në 137 lm/W.
    • Kablloja përmes instalimeve elektrike tashmë e instaluar.

    Jetëgjatësia (L80/B10)
    • 70,000 orë (në 25 °C).
    • Strehimi prej çeliku i lyer me ngjyrë të bardhë (si RAL: 9003).

    Materiali shpërndarës
    • Polikarbonat i qëndrueshëm ndaj UV.
    • Kapakët fundorë (të bërë nga polikarbonat) të vidhosura në strehë.

    Përfitimet e produktit
    • Mirëmbajtje e ulët dhe kosto e ulët operative.
    • Mbrojtje kundër rënies së kapakut, vjedhjes dhe vandalizmit falë vidhave të sigurisë.
    • Hyrja e kabllove në pjesën e pasme të ndriçuesit dhe në çdo kapakë fundore për lidhje të lehtë elektrike.
    • Instalim i lehtë dhe i shpejtë.
    • Dritë dridhje e ulët falë pajisjes speciale të kontrollit elektronik.
    • 5 vjet garanci.

    Fushat e aplikimit
    • Zëvendësim efikas për ndriçuesit tradicionalë T8 dhe T5.
    • Ndërtesat publike.
    • Ndriçimi i përgjithshëm.
    • Bibliotekat, shkollat.

    Pajisjet / Aksesorët
    • E pajisur me kabllo dhe lidhës.
    • Përfshihen lehtësimet e tendosjes së kabllove pa mjete.

    LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY
    Ndriçues të fortë IP44 me emetim të drejtpërdrejtë të dritës, drejtues të integruar dhe funksion të integruar ndriçimi emergjent, deri në 137 lm/W.

    Veçoritë e produktit
    • Çertifikuar sipas normave evropiane (EN 60598-1
    • Ndriçues i përshtatshëm për ndriçim normal dhe ndriçim emergjent.
    • Ndriçues të pavarur.

    Funksioni i ndriçimit emergjent
    • koha e shkarkimit të baterisë 3 orë.
    • Testi i funksionit të ndriçimit emergjent: automatik (AT).

    Teknologjia e baterisë
    • LiFePO4.
    • Temperatura e ambientit në punë: +5..+35 °C.
    • Ndriçues të montuar në sipërfaqe me emetim të drejtpërdrejtë të dritës.

    Lloji i mbrojtjes
    • IP44.

    Rezistenca ndaj ndikimit
    • IK08.
    • E disponueshme në 3 gjatësi të ndryshme: 600 mm, 1200 mm dhe 1500 mm.

    Efikasitet i lartë ndriçues
    • deri në 137 lm/W.

    Përfitimet e produktit
    • Integrimi i qetë i ndriçuesve me funksionin e ndriçimit emergjent në ndriçimin e përgjithshëm.
    • Mbrojtje kundër rënies së kapakut, vjedhjes dhe vandalizmit falë vidhave të sigurisë.
    • Lidhje e lehtë elektrike falë drejtuesit të përfshirë paraprakisht dhe baterisë për funksionin e ndriçimit të urgjencës.
    • Testim i thjeshtë i ndriçuesve me funksion ndriçimi emergjent falë funksionit të integruar të testimit automatik.
    • Vizualizimi i përshtatshëm i rezultateve të testit automatik me një LED kontrolli të përfshirë.
    • Funksionimi i funksionit të integruar të ndriçimit emergjent me bateri LiFePO4 jetëgjatë me kohë shkarkimi baterie 3h.
    • Efikasitet i lartë ndriçues në funksionimin normal.
    • 3 vjet garanci.
    • Mirëmbajtje e ulët dhe kosto e ulët operative.
    • Hyrja e kabllove në pjesën e pasme të ndriçuesit dhe në çdo kapakë fundore për lidhje të lehtë elektrike.
    • Instalim i lehtë dhe i shpejtë.
    • Dritë dridhje e ulët falë pajisjes speciale të kontrollit elektronik.

    Fushat e aplikimit
    • Ndriçimi emergjent i rrugëve të arratisjes.
    • Ndriçim antipanik.
    • Ndërtesat që kërkojnë funksionim me dritë urgjence deri në 3 orë.
    • Zëvendësim efikas për ndriçuesit tradicionalë T8 dhe T5.
    • Ndërtesat publike.
    • Korridoret, shkallët.

    Pajisjet / Aksesorët
    • E pajisur me kabllo dhe lidhës.
    • Përfshihen lehtësimet e tendosjes së kabllove pa mjete.

    Për garanci, shihni www.ledvance.com/guarantee
    Për këtë familje produkti mund të ekzistojnë variante të shumta me veti specifike!
    Ju lutemi referojuni tekstit të specifikimit ku është renditur çdo URL e produktit.
    Gjeneratat e vjetra të një familje produkti mund të aksesohen në faqen tonë të internetit https://www.ledvance.com.
    Ju duhet të përdorni Revit 2021 ose më të lartë për të përdorur skedarët tanë Revit.
    Kontaktoni: bim@ledvance.com
    Përkthimi i Google - Anglishtja e përdorur si referencë
    Specifikim
    • Ju lutemi vini re se skedari i dhënë Revit mund të jetë i vlefshëm për një familje produkti!
      Për të hyrë në informacione të mëtejshme për produktin, ju lutemi ndiqni listën e bashkangjitur të numrave EAN-GTIN.

      Lista e produkteve EAN-GTIN:

      4058075733190 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV
        • Katalogu:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733190

        4058075733411 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI LEDV
          • Katalogu:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733411

          4058075733091 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 LEDV
            • Katalogu:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733091

            4058075733398 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI LEDV
              • Katalogu:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733398

              4058075733152 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV
                • Katalogu:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733152

                4058075733176 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 LEDV
                  • Katalogu:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733176

                  4058075733138 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV
                    • Katalogu:
                    https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733138

                    4058075733435 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV
                      • Katalogu:
                      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733435

                      4058075733350 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV
                        • Katalogu:
                        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733350

                        4058075733374 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI LEDV
                          • Katalogu:
                          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733374

                          4058075733336 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV
                            • Katalogu:
                            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733336

                            4058075733114 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV
                              • Katalogu:
                              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733114

                              4058075733237 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV
                                • Katalogu:
                                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733237

                                4058075733275 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV
                                  • Katalogu:
                                  https://www.ledvance.com/shortlink/4058075733275
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLinear-Surface-IP44
    • Familja e produkteveProfessional luminaires
    • Grupi i produkteveSurface
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëKinë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • Kodi ETIMEC002892
    • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit