Cabel management panel
Legrand

Cabel management panel

19 inches cable feedthrough panel 1U, 2 axes. Ensure the correct arrangement and routing of the patch cords.

Specifikim
    • With cable rings plastic cable guide with controlled radius for optimum cord protection (compliance with the bending radius).
    • Horizontal and front to back feedthrough passage.
    • Rings usable cross-section : 1890mm².
    • Black RAL 9005.

    Reference Legrand : 046522

Specifikime teknike
  • Referencë unikecabel-management-panel
  • Familja e produkteveCable management panel
  • Grupi i produkteveCable management
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-24
  • Numri i botimit1
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPolyamide
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationSegmenti i transportuesit të kabllove
  • Kodi ETIMEC000322
  • Emri ETIMCable guide for enclosures/cabinets
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit