Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Specifikim
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLG-Cablofil-CF105
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2018-04-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)105
  • Thellësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Kodi ETIMEC000047
  • Emri ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Emrin UNSPSCPower distribution units PDUs
  • UNSPSC code39121017
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 PërshkrimCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit