URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained security lighting autotest-addressable recessed luminaire

Recessed self-contained LEDs luminaire, 400lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection Supplied with recessed accessory LED Ambient luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikim
  • very low power consumption (1 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLG-Uralife-BAES-Ambiance-SuperSATI-Encastre
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)202
  • Gjerësia (mm)388.6
  • Thellësia (mm)75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolycarbonate
  • Weight Net (kg)1666
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC code391117
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 PërshkrimEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit