Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready-to-use" insulated distribution cabinets- Capacity 24 modules per row - Envelopes allowing the realization of sets protected by total insulation (equivalent to class II devices) in accordance with NF EN 61439-2 and -3. Extractable chassis with symmetrical rails mounted. delivered with automatic ground terminal block - Delivered complete with rails and front plates. Doors to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikim
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with seal and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door. RAL 7035. Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable management plate management plate. Wire guiding bracelets for vertical circulation
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLG-XL3_160-Isolant
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-04-30
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)575
  • Thellësia (mm)147
Të ngjashme
  • Materiali kryesorInsulation
  • Weight Net (kg)6233
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
  • IFC classificationShpërndarja elektrike
  • Kodi ETIMEG000011
  • Emri ETIMCabinet enclosures
  • Emrin UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit