Minisweet Activity Tower XL Steel
Minisweet Activity Tower XL Steel
Minisweet Activity Tower XL Steel
Minisweet Activity Tower XL Steel
Minisweet Activity Tower XL Steel
Minisweet Activity Tower XL Steel
    Lekolar

    Minisweet Activity Tower XL Steel

    Activity tower with slide, bridge, window and three interactive play panels. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike100003
    • Familja e produkteveMinisweet
    • Grupi i produktevePlayground
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-11-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2150
    • Gjerësia (mm)3090
    • Thellësia (mm)1550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Shesh lojërash

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit