NETTIX Net
NETTIX Net
NETTIX Net
    Lekolar

    NETTIX Net

    Specifikime teknike
    • Referencë unike100344
    • Familja e produkteveNettix
    • Grupi i produktevePlayground
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-11-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2230
    • Gjerësia (mm)3360
    • Thellësia (mm)110
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Materiali dytësorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Shesh lojërash

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit