PARK Picnic Table
Lekolar

PARK Picnic Table

Powder galvanized and powder coated steel construction. Table top and seats made of laminated, impregnated and double coated pine

wood. 

Specifikime teknike
  • Referencë unike110850
  • Familja e produktevePark
  • Grupi i produktevePlayground
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2021-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)750
  • Gjerësia (mm)1710
  • Thellësia (mm)1600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Shesh lojërash

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit