STEEL+ Multiplay XXL
Lekolar

STEEL+ Multiplay XXL

Specifikime teknike
  • Referencë unike112867
  • Familja e produkteveSteel Plus
  • Grupi i produktevePlayground
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2021-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3900
  • Gjerësia (mm)6050
  • Thellësia (mm)3460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Shesh lojërash

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit