SOLO High Sandbox Rectangular
Lekolar

SOLO High Sandbox Rectangular

Specifikime teknike
  • Referencë unike119063
  • Familja e produkteveSolo
  • Grupi i produktevePlayground
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)590
  • Gjerësia (mm)1480
  • Thellësia (mm)1290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPishë
  • Materiali dytësorHigh-density polyethylene (HDPE)
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Shesh lojërash

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit