Castillo Pirate ship
Castillo Pirate ship
    Lekolar

    Castillo Pirate ship

    Pirate ship with two slides, educational panels, ladders, climbing walls, climbing nets and telescope. See product sheet for material specification and additional information.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike134157
    • Familja e produkteveCastillo
    • Grupi i produktevePlayground
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2021-12-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)6400
    • Gjerësia (mm)11950
    • Thellësia (mm)6030
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorHigh-density polyethylene (HDPE)
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Shesh lojërash

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit