Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell

    The Flexi-series is directly developed for preschool and leisure activities and is manufactured in 18 mm birch plywood. Flexi is available both as a wall-mounted model and as a freestanding floor. The floor model is available double-sided with wheels. Shoe shelf with tubes that let the dirt from shoes and boots through. Double hook for clothes / bag hook in each compartment. Doors both up and down can be selected in different colors. Flexi is available in 3 widths as standard with internal dimensions 22 cm, 25 cm or 28 cm. Up to 5 compartments can be built together. The flexi-series can also be project-adapted in terms of dimensions in both width and height - contact our customer service for further information. Height: 168 cm. Depth 24 cm, at bench 44 cm. Distance from clothes hook to shoe shelf: 100 cm. With bench. Internal dimensions per seat 28 cm. Nordic Ecolabelled, license number 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Specifikim
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 168 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Avstånd från klädkrok till skohylla: 100 cm. Med sittbänk. Invändigt mått per plats 28 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Specifikime teknike
    • Referencë unike33390
    • Familja e produkteveFlexi
    • Grupi i produkteveKlädfack
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2020-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1680
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëEstoni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit