Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Large and stable with fixed benches. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height 44 cm. Table top width of 70.8 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Specifikim
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Specifikime teknike
  • Referencë unike34439
  • Familja e produkteveRörvik
  • Grupi i produkteveOutdoor Table
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)708
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi