Sofa table Mr Box 160x55 cm
Lekolar

Sofa table Mr Box 160x55 cm

Mr Box coffee table table with timeless design. Overall dimensions: L160xW55xH51 cm. White high pressure laminate. RAL 9006. Buy for electrical outlet, item no. 81663.
Specifikime teknike
  • Referencë unike80524
  • Familja e produkteveMr Box
  • Grupi i produkteveSofa table
  • Data e botimit2020-12-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)510
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)550
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit