Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch
Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch
Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch
Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch
Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch
Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch
Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch
    Lekolar

    Norden student locker 12 drawer B80xD45xH80 birch

    Student lockers in direct laminate. The frame is available in 3 different versions. Drawer fronts are available in 9 different designs. Decorated with 12 boxes. Complemented with a plinth or wheel plate. Can also be supplemented with all doors in 9 different designs.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike80676
    • Familja e produkteveNorden
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit