Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
    Lekolar

    Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey

    Complete mattress cabinet on the plinth base with room for 18 resting mattresses or 12 bunk beds. Solid in direct laminate, available in 3 different versions. Doors are available in 7 different high pressure laminates. Ventilation in the upper and lower edges of the doors. Lightweight and well ventilated.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike80701
    • Familja e produkteveNorden
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1500
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit