Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey
Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey
Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey
Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey
Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey
Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey
Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey
    Lekolar

    Norden bed linen cabinet B150xD60xH60 grey

    Complete linen cabinet with space for 18 bed set. Fits on top of the mattress enclosure. Frame in direct laminate, available in 3 different versions. Doors are available in 7 various high pressure laminate. Ventilation in the middle on the doors. Easy to clean and well-ventilated.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike80703
    • Familja e produkteveNorden
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit