Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white
Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white
Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white
Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white
Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white
Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white
Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white
    Lekolar

    Norden merchant desk 16 drawer B152xD59xH89 white

    Merchant desk with 16 boxes, 12 small boxes and 4 large boxes. Direct laminate frame in 3 colours. Drawer fronts and top cap is available in direct laminate or laminate in 9 different colours. On plinth, drawers complete with handles.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike80705
    • Familja e produkteveNorden
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)890
    • Gjerësia (mm)1520
    • Thellësia (mm)590
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit