Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehornmodul-snake-45-grader
  • Familja e produkteveSnake
  • Grupi i produkteveSofa
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Projektuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi

Produkte të ngjashme