Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Specifikime teknike
  • Referencë unikesittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Familja e produkteveSnake
  • Grupi i produkteveSofa
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1150
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)620
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Projektuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk